Publier vos produits
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan
    Suncourt

    Suncourt DB310E 2-Speed Inductor Inline 10in Duct Fan

    Traduit par Google,

    Le ventilateur de conduit en ligne Suncourt vous permet non seulement de booster plus d'air à travers votre système de distribution d'air existant, mais vous pouvez également avoir un contrôle total sur ces boosts en appuyant sur un bouton. Le débit d'air peut être augmenté jusqu'à 80 % sans entendre le moteur du ventilateur. Idéal pour les fêtes et les réunions de famille car les pièces peuvent devenir incroyablement chaudes. Appuyez sur l'interrupteur et Suncourt vous aidera à égaliser les températures dans ces pièces.

    AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION DE L'AIR - Vous avez des pièces trop chaudes ou trop froides ? Ces ventilateurs de conduit en ligne aideront à augmenter le flux d'air vers des zones sélectionnées.

    ÉTENDRE LA PORTÉE DES APPAREILS ACTUELS - L'installation de ces inducteurs en ligne aidera votre appareil de chauffage ou de climatisation existant à atteindre les pièces difficiles d'accès.
    EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - Bénéficier d'une meilleure qualité de l'air à la maison n'a pas à coûter un bras et une jambe. La plupart des unités fonctionnent avec une puissance économiquement faible.
    CONDUITS FLEXIBLES OU MÉTALLIQUES - Le boîtier de l'inducteur est en métal galvanisé, ce qui le rend compatible avec la plupart des systèmes. Qu'il s'agisse de conduits flexibles ou métalliques, il fonctionnera avec votre système de distribution d'air.
    SILENCIEUX, MAIS PUISSANT - Pour des performances maximales et un minimum de bruit, le meilleur emplacement pour installer ces ventilateurs est de 6 à 10 pieds du registre nécessitant de l'air boosté.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: DB310E

      CFM: 300/460
      Electrical Rating: 135 W
      Safety Rating: UL Listed

      Part Number: FBA_0311DA5Z3H4

      Item Weight: 4.5 pounds
      Product Dimensions: 10.8 x 10.3 x 8.4 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-DB310E-2-speed-Inductor-inline-10in-duct-fan
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 51 00
    • Titre OmniClassHVAC Specialized Equipment