Publier vos produits
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    Traduit par Google,

    Le DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ réduit le bruit entendu à travers les registres des pièces adjacentes ou des voisins bruyants.

    • Disponible en 6", 8", 10" et 12" de diamètre.
    • Ne limite pas le débit d'air à travers le conduit.
    • Facile à installer.
    • Sans entretien.
    • Conforme au code du bâtiment, répond aux normes NFPA 90A et 90B.
    • Acoustic Liner Homologué UL®, conduit d'air de classe 1.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsDuct Muffler
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Nom UNSPSCDucts
    • Code UNSPSC401419
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork