Publier vos produits
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
    Suncourt

    Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in

    Traduit par Google,

    Profitez d'un contrôle électronique complet des pièces que votre système CVC chauffe ou refroidit avec ces amortisseurs de conduit motorisés 24 V qui peuvent être automatisés (ou contrôlés manuellement) de différentes manières. Ces registres motorisés peuvent être configurés pour s'ouvrir et se fermer partiellement ou complètement selon votre application. Ces unités sont compatibles avec nos contrôleurs de zone RCS HVAC populaires (voir nos amortisseurs de conduit électroniques 24 V pour d'autres unités compatibles). Alimentation filaire 24V incluse. Ces modèles offrent la possibilité d'être contrôlés avec n'importe quel thermostat mécanique, un module d'appareil (lorsqu'il est utilisé avec une alimentation secteur 24 V enfichable) ou un module universel X10 (tous vendus séparément). Avec des registres de conduit électroniques, un module d'appareil et n'importe quelle minuterie X10, vous pouvez réduire vos dépenses de chauffage/climatisation en coupant le flux d'air vers les pièces inoccupées pendant les heures de travail. Ou, si vous voulez qu'une pièce soit un peu plus froide ou plus chaude que le reste des pièces de la maison (c'est-à-dire la chambre de grand-mère et grand-père), n'importe quel thermostat mécanique peut fermer le registre lorsqu'une température prédéfinie est atteinte. Les registres motorisés 24 V sont disponibles pour des diamètres de conduit de 6", 8", 10" et 12" et peuvent être commandés dans des configurations normalement ouvertes ou normalement fermées. Lorsqu'aucune alimentation n'est fournie à l'unité normalement fermée, le registre sera fermé. Lorsqu'aucune alimentation n'est fournie à l'unité normalement ouverte, le registre sera ouvert.

    Évitez l'accumulation d'humidité et gardez votre maison fraîche.

    Le ZoneMaster vous permettra de contrôler individuellement la température d'une pièce de votre maison.

    Pour le contrôle général de la ventilation
    Vous contrôlez votre confort et économisez considérablement sur la consommation d'énergie.

    Registre économique pour le chauffage et le refroidissement

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Part Number: ZC206

      Item Weight: 3.49 pounds
      Package Dimensions: 10.9 x 8.5 x 8.3 inches
      Size: 6 in
      Color: Silver Aluminum
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-ZC206-Adjustable-Motorized-Damper-Closed-6-in
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsDamper
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Nom UNSPSCVentilation dampers
    • Code UNSPSC40101504
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment