Publier vos produits
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Traduit par Google,
    Nos saunas à spectre complet les plus performants sont plus performants que jamais. Ce sauna Amplify deux places allie une intensité accrue à un confort, une fiabilité et une innovation inégalés. Profitez de sa technologie infrarouge brevetée qui vous chauffe au niveau cellulaire, pour une transpiration plus profonde et plus rapide. L'association de l'infrarouge, scientifiquement prouvé, et d'une chaleur de pointe amplifie les bienfaits de chaque séance sur la santé et la longévité.
    Spécification
    • EXTERIOR Width: 50.9" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 456 lbs. Eucalyptus weight: 541 lbs. HEATERS 5 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 120V 2270W 18.92A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.amplify-ii
    • Famille de produitsSauna, Steam Systems
    • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)77.7
    • Largeur (pouces)50.9
    • Profondeur (pouces)45.9
    En rapport
    • Poids net (Lbs)541
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
    • Titre OmniClassSaunas