Publier vos produits
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Believe | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traduit par Google,
    Ce sauna mPulse deux places redéfinit les standards de la thérapie infrarouge. Grâce à des longueurs d'onde précises et à la lumière rouge intégrée, les radiateurs brevetés SoloCarbon® offrent une thérapie infrarouge proche, moyen et lointain optimisée. La technologie Smart Sauna vous permet de choisir parmi six programmes scientifiquement validés ou de personnaliser votre séance via une application dédiée. Le mPulse diffuse une énergie infrarouge bienfaisante avec précision, personnalisation et des effets mesurables, ce qui en fait le seul sauna infrarouge qui s'adapte à vos objectifs de bien-être et de longévité.
    Spécification
    • EXTERIOR Width: 51.7" Depth: 47.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT Basswood weight: 494 lbs. Eucalyptus weight: 551 lbs. HEATER 6 Far Infrared 5 Mid Infrared 4 Red/Near Infrared ELECTRICAL 120V 2400W 20A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpulse-believe
    • Famille de produitsSauna, Steam Systems
    • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)51.7
    • Profondeur (pouces)47.6
    En rapport
    • Poids net (Lbs)551
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
    • Titre OmniClassSaunas