Publier vos produits
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Traduit par Google,
    Nos saunas à spectre complet les plus performants sont plus performants que jamais. Ce sauna Amplify pour trois personnes allie une intensité accrue à un confort, une fiabilité et une innovation inégalés. Profitez de sa technologie infrarouge brevetée qui vous chauffe au niveau cellulaire, pour une transpiration plus profonde et plus rapide. L'association de l'infrarouge, scientifiquement prouvé, et d'une chaleur de pointe amplifie les bienfaits de chaque séance sur la santé et la longévité.
    Spécification
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.amplify-iii
    • Famille de produitsSauna, Steam Systems
    • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)77.7
    • Largeur (pouces)62.3
    • Profondeur (pouces)45.9
    En rapport
    • Poids net (Lbs)642
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
    • Titre OmniClassSaunas

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord