Publier vos produits
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

Traduit par Google,
Ce sauna mPulse pour quatre personnes redéfinit les standards de la thérapie infrarouge. Grâce à des longueurs d'onde précises et à l'intégration de lumière rouge, les radiateurs brevetés SoloCarbon® offrent une thérapie infrarouge optimisée à proximité, moyen et lointain. La technologie Smart Sauna vous permet de choisir parmi six programmes scientifiquement validés ou de personnaliser votre séance via une application dédiée. Le mPulse diffuse une énergie infrarouge bienfaisante avec précision, personnalisation et des effets mesurables, ce qui en fait le seul sauna infrarouge qui s'adapte à vos objectifs de bien-être et de longévité.
Spécification
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Spécifications techniques
  • Réference unique.mpulse-discover
  • Famille de produitsSauna, Steam Systems
  • Groupe de produitsFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)78.5
  • Largeur (pouces)70.6
  • Profondeur (pouces)70.6
En rapport
  • Poids net (Lbs)858
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
  • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
  • Titre OmniClassSaunas