Publier vos produits
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
Solution photovoltaïque
    SUNSTYLE
    Archivé

    Solution photovoltaïque

    Les tuiles photovoltaïques Sunstyle® assurent une intégration optimale de la toiture et de la façade, de manière esthétique, économique et vertueuse. Elles assurent l'étanchéité tout en générant des revenus à long terme pour le bâtiment. Sunstyle® répond aux besoins de la ville verte et autonome en s'intégrant parfaitement dans le paysage urbain.

    Étanchéité
    Les tuiles Sunstyle® agissent comme une couverture classique, garantissant l'étanchéité grâce à leur assemblage avec recouvrement similaire à des tuiles classiques.

    Électricité
    Les tuiles Sunstyle® sont aussi des modules PV à haute performance, rivalisant avec les centrales solaires au sol, et offrent ainsi production et consommation locales.

    Esthétique
    Les tuiles Sunstyle® sont disponibles en couleur, sur mesure, et l'aspect homogène de la couverture permet une intégration visuelle sans égale.

    Économique
    Les tuiles Sunstyle® n'offrent pas seulement les avantages d'un produit 2-en-1 mais génèrent aussi de l'électricité propre sur un temps très long (performances garanties 25 ans).

    Spécification
      • Couleurs disponibles : Noir, Gris Ardoise, Terracotta
      • Puissance : 114 Wc en Noir, 85 Wc pour les autres
      • Dimensions : 870x870mm par panneau
      • Poids : 19.5 kg/m² y compris système de fixation bois
      • Certifié IEC 61215:2016 et IEC 61730:2016
      • Classement feu Broof(t3)
      • Étanchéité testée au CTMNC (test Moby Dick II) et au CSTB (test Jules Verne)
      • Résistance au brouillard salin suivant IEC 61701
      • Résistance à une atmosphère agressive (ammoniac) suivant IEC 62716
      • Résistance à un environnement désertique (sable et poussière) suivant IEC 60068-2-68
      • Réaction au feu Bs2d0 suivant EN 13501-1:2007 + A1:2009 
      • Avis Technique CCFAT 21/20-70_V1, inscrit sur la liste verte de la C2P
      • Fabriqué en France (Châtellerault)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.115BK-90SV-95TC
    • Famille de produitsPanneau Photovoltaïque
    • Groupe de produitsSunstyle
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)870
    • Profondeur (mm)7
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Nom UNSPSCSolar generators
    • Code UNSPSC26111607
    • Code Uniclass 2015En_70_10_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solar panel fields
    • Code CSI MasterFormat 201426 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels
    • Code CSI UniFormat IID3010
    • Titre CSI UniFormat IIEnergy Supply