Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Disponible en États-Unis
SUNTECH ซันเทค
Suivre
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Traduit par Google,
Voir l'original
Pour une utilisation avec des toits avec un angle d'inclinaison de 5 degrés ou plus, adapté aux travaux nécessitant une beauté particulière. installer avec des vis Peut être utilisé comme mur ou plafond
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Famille de produits
Roof
Groupe de produits
Metal Sheet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-03-22
Numéro d'édition
1
Largeur (mm)
605
Profondeur (mm)
22
Liens
Liens
URL du produit
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Métal
Fabriqué en
Thaïlande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger