Publier vos produits
SuperMAXX Joist

SuperMAXX Joist

Traduit par Google,

Le système Super Joist et SuperMAXX Joist de Super Stud possède l'un des rapports résistance-masse les plus élevés de tous les matériaux structurels disponibles aujourd'hui. Les grandes perforations renforcées offrent la meilleure accessibilité de l'industrie sur toute la longueur de la bande, satisfaisant toute installation commerciale.

Les brides à double retour sur la solive SuperMAXX haut de gamme offrent un renforcement supérieur qui augmente considérablement les portées. La gamme de produits Super Stud est spécialement conçue pour fournir à l'industrie de la construction une solution rentable qui permet des portées plus longues avec moins d'acier.

Bien que les poutrelles Super Joist et SuperMAXX aient été conçues comme un système, vous pouvez utiliser des applications de montants ou de solives indépendamment. La taille des éléments pour les poutrelles Super Joist et SuperMAXX correspond à la longueur standard de la bride et de la lèvre de raidissement sur les poutrelles, les montants et les rails traditionnels. Ce système exclusif est et fabriqué exclusivement par Super Stud Building Products, Inc. et est disponible sur toute la côte est.

Spécification
    • The SUPERMAXX Joist features web depths from 8 inches to an industry-best 18 inches
    • The SUPERMAXX Stud members have a minimum web depth of 6 inches
    • All SUPERMAXX products have an additionally lip on the flange for added strength
Spécifications techniques
  • Réference unique.SuperMAXX-Joist
  • Famille de produitsStructural Framing
  • Groupe de produitsSuper Joist and SuperMAXX Joist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes