Publier vos produits
432 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

432 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

Traduit par Google,
NOUVEAU : placages 4'x10' - maintenant disponibles sans joint jusqu'à 10 pieds de haut ! Appelez-nous pour connaître la disponibilité actuelle, le délai de livraison et les prix - les 4'x10' seront disponibles en : 331 bouleau, 331 teck (rainure noire), 331 chêne blanc, 331 noyer, 631 chêne blanc, 332WB chêne blanc et 632WB chêne blanc. La plupart de nos placages tambour sont en stock et prêts à être expédiés le jour même ou le lendemain. Notre véritable placage tambour en bois est vendu en feuilles de 4'x 8'. Nous avons une variété d'essences, notamment le teck, le chêne rouge, l'érable, l'aluminium brossé et le vinyle blanc. Veuillez visiter notre galerie de photos pour voir des photos d'installation supplémentaires ainsi que les différents profils et essences. Ceux-ci sont vendus non finis, mais nous avons des options de finition disponibles. Ils sont également tous sur un support flexible qui peut être utilisé autour des surfaces courbes. Nous avons 3 nouvelles options disponibles dans cette nouvelle finition brossée métallique ! En utilisant une face de placage en bois véritable plus épaisse, nous pouvons les brosser avec du fil métallique pour apporter beaucoup plus de détails et de profondeur de grain ! Bien qu'ils aient l'air superbes non finis, leur appliquer une couche transparente ou une teinture permet de faire ressortir encore plus l'apparence du grain ! Chêne rouge brossé, chêne blanc brossé et frêne brossé ! Ce sont une excellente alternative pour les projets à petit budget ! Parfait pour les panneaux muraux en bois flexibles dans les restaurants, les façades de bar, les hôtels, les portes à tambour et plus encore ! Les possibilités sont infinies !

Contactez Surfacing Solution

Spécifications techniques
  • Réference unique.432-4-x-8-real-wood-veneer-tambour
  • Famille de produitsArchitectural Millwork
  • Groupe de produitsTambour
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Code CSI MasterFormat 201406 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Millwork
  • Numéro OmniClass23-15 15 29
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord