Publier vos produits
623 Solid Wood Tambour
623 Solid Wood Tambour

    623 Solid Wood Tambour

    Traduit par Google,

    Le tambour en bois naturel massif offre tous les avantages du bois véritable. Durable, il peut être teinté ou peint pour s'adapter à votre application. De plus, il épouse les courbes et les angles, donnant un aspect moderne à une installation traditionnelle.

    Contrairement à d'autres entreprises, nous produisons des lattes de 244 cm de long. Vous cherchez des lattes de 2,7 m ? 3 m ? Plus ? Aucun problème ! Selon l'essence de bois, nous pouvons aller jusqu'à 3,7 m de long !

    Nos panneaux de dimensions standard sont disponibles en lattes de 30 cm x 2,4 m ou de 30 cm x 90 cm. Nous pouvons également vous proposer des dimensions sur mesure adaptées à votre application. Les largeurs standard sont de 30 cm et 40 cm. (Largeur nominale. Ces panneaux étant assemblés à la main, la largeur réelle ne sera pas toujours de 30 cm.)

    Nous proposons généralement du chêne rouge, du chêne blanc et du peuplier. Nous proposons également de l'acajou, du cerisier, du frêne, de l'érable, du noyer et des essences rares (bois de cœur violet, frêne/peuplier traité thermiquement, etc.). Nous pouvons également réaliser des profils de bois sur mesure ! Si une autre essence ou un autre profil de lattes vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. De nombreux profils sont disponibles, notamment : 383 (SW-15), 374 (SW-30) et 375 (SW-42).

    Contactez Surfacing Solution

    Spécifications techniques
    • Réference unique.623-solid-wood-tambour
    • Famille de produitsSolid Wood Tambour
    • Groupe de produitsTambour
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord