Publier vos produits
Porte vitrée coupe-feu acier - 2 vantaux va-et-vient avec imposte et fixe latéral
SVF

Porte vitrée coupe-feu acier - 2 vantaux va-et-vient avec imposte et fixe latéral

Porte vitrée à 2 vantaux, d’une largeur supérieure à 3 unités de passage, robuste et élégante. Modèle avec imposte et fixe latéral.
Spécification
    • Ossature des profilés ouvrant et dormant en tube acier thermiquement isolé
    • Assemblage par soudage et meulage
    • Maintien du vitrage par pincement entre les plaques isolantes (pas de parclosage)
    • Profilé de finition en tôle aluminium ou inox ép. 15/10
Spécifications techniques
  • Réference unique.acierflam-bp2v-i-l
  • Famille de produitsPortes coupe-feu vitrées
  • Groupe de produitsBP2V
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique