Publier vos produits
Porte vitrée coupe-feu aluminium - 1 vantail
Porte vitrée coupe-feu aluminium - 1 vantail
Porte vitrée coupe-feu aluminium - 1 vantail
Porte vitrée coupe-feu aluminium - 1 vantail
    SVF

    Porte vitrée coupe-feu aluminium - 1 vantail

    Porte vitrée à 1 vantail élégante et contemporaine, dotée d’équipements haut de gamme et discrets.
    Spécification
    • Dimensions Largeur maximale : 1350 mm Hauteur maximale : 2700 mm ‍sans dépasser un vitrage de 1,3 m2 Descriptif Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 ou 97 mm Remplissage composite Assemblage par sertissage et collage Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage (côté paumelles ou opposé aux paumelles) Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure Remplissage Vitrage simple pour utilisation intérieure ou extérieure Vitrages isolants avec performances thermiques, accoustiques ou de sécurité renforcée Possibilité de vitrages émaillés, PVB de couleur, sérigraphie ou vitrophanie Panneaux pleins
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluprotec-bp1v
    • Famille de produitsPortes coupe-feu vitrées
    • Groupe de produitsBP1V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique