Publier vos produits
Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 2 vantaux
Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 2 vantaux
Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 2 vantaux
    SVF

    Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 2 vantaux

    Porte automatique 2 vantaux coulissants, élégante et performante, idéale pour des zone de grand passage.

    Fortement préconisées pour les zones de circulation à fréquentation élevée pour le grand public, les portes coulissantes en aluminium se distinguent par une performance optimale qui perdure au fil des années.

    Aves leurs équipements haut de gamme et discrets, ces éléments à la fabrication sur-mesure sont indispensables aux écoles, aéroports, parkings, immeubles collectifs, hôpitaux …etc. Unique en France, cette menuiserie vitrée coupe-feu offre un passage libre d’une largeur minimale de 900 mm et peut aller jusqu’à 2400 mm avec une hauteur qui va de 2025 à 2700 mm.

    Avec un remplissage composite, les profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique épaisseur 85 mm nécessitent un assemblage par sertissage et collage. Ce mécanisme coulissant iMotion 2401 assuré par un panneau de commande avec 5 modes d’opérations est doté de 2 détecteurs de présence type rideau de sécurité positive.

    Spécification
      • Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 mm
      • Remplissage composite
      • Assemblage par sertissage et collage
      • Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage
      • Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluprotec-pa2v
    • Famille de produitsPortes coupe-feu vitrées
    • Groupe de produitsPortes automatiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique