AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
4.7(12 Avis)
Traduit par Google,
Fonction La buse AJD a une conception esthétique extraordinairement bonne et peut être peinte sur commande spéciale pour répondre à tous les besoins décoratifs. Les buses AJD fournissent de longs jets avec un faible niveau de bruit, libérant un long jet d'air avec une précision exceptionnelle sur une longueur de plus de 100 pieds (30 m). Ils peuvent être utilisés pour le refroidissement ponctuel et sont particulièrement appropriés pour les grandes pièces nécessitant un aspect décoratif, par exemple, les grands vestibules, les zones de divertissement, les halls d'aéroport, les grands magasins, les hôtels, etc. La configuration permet à la buse de pivoter dans toutes les directions jusqu'à un maximum de ± 30° dans le sens horizontal ou vertical.
Concevoir Les buses à longue portée AJD sont fabriquées en aluminium, avec une peinture en poudre blanche (RAL 9010). Le raccord de gaine est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
Montage L'AJD peut être monté à travers une transition (incluse) avec des vis dissimulées.
Versions IKD - Version standard
Spécifications techniques
Réference unique.systemair-ajd
Famille de produitsDiffusers, Registers, and Grilles