Publier vos produits
R-VOLT - Photovoltaïque
R-VOLT - Photovoltaïque
R-VOLT - Photovoltaïque
R-VOLT - Photovoltaïque
    Systovi
    Archivé

    R-VOLT - Photovoltaïque

    Esthétique et robuste, la solution photovoltaïque R-VOLT représente toute l’excellence de panneaux solaires français premium. Sa fiabilité de pose en fait le seul système photovoltaïque en sur-toiture certifié sous Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) et référencé dans la liste verte de l’Agence Qualité Construction (AQC).

    Spécification
      • Puissance nominale : 300 Wc
      • Dimensions : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Poids : 17 kg
      • Certifié IEC 61215 et 61730
      • Rendement : 18 %
      • Cadre en aluminium anodisé et verre trempé
      • Résistant aux charges vent et neige (2400 Pa)
      • Profil Environnemental Produit consultable sur le site PEP Ecopassport
    Spécifications techniques
    • Réference unique.r-volt_pv
    • Famille de produitsR-VOLT
    • Groupe de produitsOn Top PV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1019.5
    • Largeur (mm)1679.5
    • Profondeur (mm)24.9
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)16.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
    • Nom UNSPSCSolar generators
    • Code UNSPSC26111607
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
    • Description de l'Uniclass 2015Photovoltaic modules
    • Code CSI MasterFormat 201426 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
    • Numéro OmniClass23-35 11 17 15
    • Titre OmniClassPhotovoltaic Collectors
    • Code CSI UniFormat IID3010
    • Titre CSI UniFormat IIEnergy Supply