Publier vos produits
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    Traduit par Google,
    B-7222-C05 Bobine revêtue fermée 3/8" x 30', gâchette avant MV-2522-24, pistolet pulvérisateur 5/16"
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-106
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.44
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)16.44
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie