Publier vos produits
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Traduit par Google,
Vanne de pulvérisation coudée en aluminium pour toilettage d'animaux avec bride de pont, tuyau en vinyle de 7 pi
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-PG-35AV-VH06
  • Famille de produitsOther Sanitary
  • Groupe de produitsPet Grooming
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5
  • Largeur (pouces)84
  • Profondeur (pouces)2.69
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.862
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers