Publier vos produits
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

Traduit par Google,
B-0133-CR Unité de pré-rinçage EasyInstall, mitigeur mural 8" c/c, cartouches Cerama avec clapets anti-retour, tuyau flexible B-0044-H, valve de pulvérisation B-0107, poignées à levier et colonne montante 18"
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-047
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)33.38
  • Largeur (pouces)12.62
  • Profondeur (pouces)16.44
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)11.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie