Publier vos produits
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traduit par Google,
    B-7142-02 Dévidoir ouvert en acier inoxydable 3/8" x 50', gâchette arrière MV-2516-24, pistolet pulvérisateur 5/16"
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-101
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.56
    • Largeur (pouces)9.44
    • Profondeur (pouces)21.06
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)61.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie