Publier vos produits
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Traduit par Google,
Remplisseur de verre, piédestal de montage sur pont de 10 po, tige mâle 1/2 po NPT
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-1210-01
  • Famille de produitsBar Equipment
  • Groupe de produitsGlass Fillers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.31
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)3.75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries