Publier vos produits
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    Traduit par Google,
    Robinet mélangeur de 8" à montage sur pont avec corps en laiton chromé poli, robinet supplémentaire avec cartouche de compression et poignée à levier, buse pivotante de 12" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante de 24", tuyau flexible en acier inoxydable de 44" avec poignée résistante à la chaleur, 1,42 GPM valve de pulvérisation, cartouches de compression avec freins à ressort, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT, support mural réglable de 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. Conforme EPAct 2005.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0123-ADF12-B
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46
    • Largeur (pouces)12.62
    • Profondeur (pouces)14.06
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets