Publier vos produits
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Traduit par Google,
Assemblage de pulvérisation, robinet de base à montage mural de 8 po, sortie VB, soupape de pulvérisation coudée, tuyau flexible en acier inoxydable de 68 po
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0167
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries