Publier vos produits
B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traduit par Google,
B-0200-U18, robinet mitigeur monotrou ULTRARINSE à montage sur pont, buse pivotante de 18", bras de pulvérisation de 16" 1,5 GPM, cartouche Eterna quart de tour avec contrôle à ressort, poignées à levier et entrées flexibles de 18" en acier inoxydable
Spécification
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE multiple tip spray arm, 18” swing nozzle
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0200-U18
  • Famille de produitsManual Faucets
  • Groupe de produitsPantry Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)8.37
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries