Publier vos produits
B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traduit par Google,
B-0201-U12, robinet mitigeur monotrou ULTRARINSE à montage sur pont, buse pivotante de 12", bras de pulvérisation de 10" 1,5 GPM, cartouche Eterna quart de tour avec contrôle à ressort, poignées à levier et entrées flexibles de 18" en acier inoxydable
Spécification
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 12” swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0201-U12
  • Famille de produitsManual Faucets
  • Groupe de produitsPantry Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)7.19
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries