Publier vos produits
B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

Traduit par Google,
Armoire de commande d'enrouleur de tuyau, soupape de commande, clapets anti-retour, enrouleur de tuyau ouvert de 35 pi, brise-vide
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-2339-7132MVBH
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsWashdown Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)77.65
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries