Publier vos produits
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Traduit par Google,
Robinet à levier unique, entraxe de 4 po, poignée de 4 po, aérateur de 2,2 GPM
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-2711
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.81
  • Largeur (pouces)5.75
  • Profondeur (pouces)5.53
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)5.1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries