Publier vos produits
B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

Traduit par Google,
Robinet à levier unique, jeu central de 4 po, poignée de 4 po, dispositif de sortie VR de 0,5 GPM
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-2711-VF05
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.81
  • Largeur (pouces)5.75
  • Profondeur (pouces)5.53
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries