Publier vos produits
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    Traduit par Google,
    Robinet de lavabo, corps dissimulé de 8 po, col de cygne à arc élevé et aérateur de 2,2 gpm, poignées de poignet de 4 po
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-2859
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries