Publier vos produits
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

Traduit par Google,
BP-2704-MB, robinet esthétique monotrou LakeCrest à poignée unique, noir mat
Spécification
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-BP-2704-MB
  • Famille de produitsManual Faucets
  • Groupe de produitsSingle Lever Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)4.15
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries