Publier vos produits
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

Traduit par Google,
Montage mural 8", entrées NPT 1/2", Vb, buse pivotante 8", tuyau flexible en acier inoxydable 96"
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 4.10 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-P3-8WESV-08M
  • Famille de produitsOther Sanitary
  • Groupe de produitsPet Grooming
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers