Publier vos produits
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traduit par Google,
S-1110, robinet de plan de travail à montage sur pont en acier inoxydable de 4 po avec poignées à levier en acier inoxydable et buse pivotante de 6 po en acier inoxydable avec aérateur en acier inoxydable de 2,2 GPM
Spécification
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-S-1110
  • Famille de produitsEverSteel Stainless Steel
  • Groupe de produitsEverSteel Manual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)3.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries