Publier vos produits
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
    T. Clear

    ProGUARD Concrete Insulated Sheathing

    Traduit par Google,

    Le revêtement isolant en béton ProGUARD est composé d'un panneau de support en béton Util-A-Crete de 1/4 po laminé sur une couche continue d'isolant rigide offrant un système mural prêt à être fini et s'installant plus rapidement que les techniques de construction conventionnelles. ProGUARD offre une protection thermique supérieure avec des bords à recouvrement qui éliminent les ruptures thermiques. Tous les joints sont scellés avec un imperméabilisant acrylique et un ruban en fibre de verre qui assure une étanchéité à l'air.

    Spécification
      • Cuts with carbide-tipped circular saw
      • No “itchy” fiberglass particles on workers
      • Can be exposed to weather prior to applying finish coating
      • Ready to receive finishes the same day of installation
      • R-6.45 up to R-20 available as standard items
      • Synthetic stucco, stone, brick and other siding products can be directly applied to the ProGUARD® concrete board exterior which has fastener full through of greater than 195lbs and a bond strength of greater than 50lbs.
      • Warranties available
      • Installs easily and quickly
      • Ship lapped edges prevent thermal breaks on studs
      • Insulation is on the outside of the steel studs, concrete walls or structural wood studs eliminating thermal shorts and providing continuous insulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.proguard-concrete-insulated-sheathing
    • Famille de produitsInsulated Concrete
    • Groupe de produitsInsulated Concrete Sheathing
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)96
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireBéton
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Sheathing