Publier vos produits
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
    T. Clear

    ProGUARD DP Insulated Concrete Board

    Traduit par Google,

    Le panneau de béton isolé ProGUARD DP est composé d'un panneau de support en béton Util-A-Crete de 1/4 po laminé sur une couche continue d'isolant rigide offrant un système mural prêt à être fini et s'installant plus rapidement que les techniques de construction conventionnelles. ProGUARD DP fournit également des plans de drainage découpés dans l'isolant pour permettre à l'humidité de migrer le long de l'assemblage mural jusqu'aux lignes de solin. En plaçant l'isolant à l'extérieur de l'assemblage mural, le transfert de chaleur à travers les montants ou le béton est considérablement réduit et l'efficacité thermique du système mural est considérablement augmentée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.proguard-insulated-concrete-board
    • Famille de produitsInsulated Concrete
    • Groupe de produitsInsulated Concrete Board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)96
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireBéton
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Sheathing