Publier vos produits
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
    T. Clear

    TI-ProBoard Structural Composite Board

    Traduit par Google,

    TI-ProBoard est un panneau composite structurel durable spécialement conçu pour le carrelage des terrasses et des balcons. TI-ProBoard n'est pas affecté par la dilatation/contraction et d'autres conditions météorologiques et agit comme un remplacement structurel des planches de terrasse. TI-ProBoard se fixe directement aux solives de terrasse et est prêt à carreler. Il a obtenu la classification Commercial Floor dans le Robinson Floor Test et est le seul produit monocomposant disponible pour apporter la beauté et la durabilité du carrelage aux terrasses et balcons extérieurs. TI-ProBoard est reconnu dans le manuel TCNA comme un panneau autoportant nervuré structurel (SRSB).

    Il est disponible en planches de 1' x 8' et 12' et n'a qu'une épaisseur de 3/8" donc la transition de l'intérieur vers la terrasse ne présente aucun problème de hauteur. TI-ProBoard fournit également la base structurelle du système de douche sans bordure ClearPath. ClearPath permet aux entrepreneurs d'installer un bac à douche sans obstacle (sans bordure) directement sur les solives de plancher sans aucune modification requise au système de plancher.

    Spécification
    • Replaces Deck Boards

      Attaches Directly to Joists

      Commercial Floor Rating in Robinson Floor Test

      Only 3/8" Thick

      Ready-to-Tile

      Recognized by TCNA as a Structural Ribbed Self-supporting Board (SRSB)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ti-proboard-structural-composite-board
    • Famille de produitsStructural Board
    • Groupe de produitsStructural Composite Board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.37
    • Largeur (pouces)96
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking