Publier vos produits
AC 7.450-1
AC 7.450-1

    AC 7.450-1

    Traduit par Google,

    GRUES TOUT TERRAIN

    Les grues tout-terrain robustes de Tadano offrent des performances sûres et fiables pratiquement partout avec une variété de longueurs de flèche. Les conducteurs profitent de la direction intégrale, de la maniabilité, des capacités de vitesse sur autoroute et d'un confort exceptionnel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ac7_450-1
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsAll Terrain Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)17619
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)84000
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue