Publier vos produits
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Nouvelle génération de grues

    Chez Tadano, le développement des grues est notre priorité numéro un.
    Notre objectif est de fournir les grues les plus sûres, les plus innovantes et les plus fiables de l'industrie, capables de gérer tous les aspects de votre travail.
    Tadano propose une solution de grue tout-terrain pour les projets les plus difficiles à atteindre.
    Nos grues s'adaptent aux besoins changeants de votre entreprise tout en réduisant l'impact environnemental.
    Découvrez la nouvelle génération de grues !

    Spécification
    • Crane capacity: 35 US ton (31.8 metric ton)
      Max. lifting height: 104.3 ft (31.8 m) [Boom]
                                        144.3 ft (44.0 m) [Jib]
      Max. working radius: 93.6 ft (27.4 m) [Boom]
                                            122.0 ft (37.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 31.8 ft ~ 101.7 ft (9.7 m ~ 31.0 m), 0° ~ 81°
      2-staged jib: 23.6 ft / 42.0 ft (7.2 m / 12.8 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 20' 8" (6.3 m)
                                            Mid. 19' 4-1/4", 16' 7/8" (5.9 m, 5.0 m)
                                            Min. 7' 2-5/8" (2.2 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gr-350xl-3
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsRough Terrain Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3535
    • Largeur (mm)2705
    • Profondeur (mm)11245
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)27590
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue