Publier vos produits
AR-5500M-1

AR-5500M-1

4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
Traduit par Google,

GRUES TOUT TERRAIN

Les grues tout-terrain robustes de Tadano offrent des performances sûres et fiables pratiquement partout avec une variété de longueurs de flèche. Les conducteurs profitent de la direction intégrale, de la maniabilité, des capacités de vitesse sur autoroute et d'un confort exceptionnel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ar-5500m-1
  • Famille de produitsCrane
  • Groupe de produitsAll Terrain Crane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4250
  • Largeur (mm)3000
  • Profondeur (mm)18000
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)45000
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Grue

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie