Publier vos produits
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La plus grande grue tout-terrain au monde s'est encore améliorée !

    Présentation d'une toute nouvelle option pour la grue tout terrain de Tadano avec la capacité de levage la plus élevée de sa catégorie au monde !
    Faites-en plus que jamais avec notre nouvelle flèche pour charges lourdes. Là où les générations précédentes de grues seraient limitées, le GR-1600XL peut soulever des charges plus élevées et plus lourdes avec cet ajout. Nous proposons également désormais une flèche treillis à insert, qui est une option flexible pour travailler en hauteur dans les grandes installations telles que les raffineries ou les usines pétrochimiques.
    Ces nouveaux articles ont été conçus pour maximiser l'efficacité du travail et développer vos capacités. Le GR-1600XL ne cesse d'évoluer.

    Spécification
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gr-1600xl-3
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsRough Terrain Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3785
    • Largeur (mm)3315
    • Profondeur (mm)16190
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)91154
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue