Publier vos produits
ATF160G-5

ATF160G-5

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

GRUES TOUT TERRAIN

Les grues tout-terrain robustes de Tadano offrent des performances sûres et fiables pratiquement partout avec une variété de longueurs de flèche. Les conducteurs profitent de la direction intégrale, de la maniabilité, des capacités de vitesse sur autoroute et d'un confort exceptionnel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.atf160g-5
  • Famille de produitsCrane
  • Groupe de produitsAll Terrain Crane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3990
  • Largeur (mm)3000
  • Profondeur (mm)15248
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)60000
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Grue