Publier vos produits
GT-1200XL-2
GT-1200XL-2

    GT-1200XL-2

    Traduit par Google,

    Ouverture de nouveaux domaines de technologie de pointe pour les grues sur camion

    Performances de conduite

    Idéal pour une utilisation comme grue taxi, avec un déplacement à grande vitesse pour un déploiement efficace de l'équipement.
    La suspension pneumatique, la transmission manuelle automatisée et la fonction de sécurité garantissent une conduite sûre et confortable pour les opérateurs.

    Performances de levage

    La flèche longue et fiable et la flèche facile à installer sont parfaites pour une variété de besoins sur site, tels que le levage en hauteur et
    levage puissant.
    Le limiteur de moment de charge (AML-E2), avec contrôle de la largeur d'extension asymétrique des stabilisateurs et fonctions Smart Chart, permet une utilisation plus sûre et plus efficace du plein potentiel de la grue à tout moment.

    Spécification
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 165.4 ft (50.4 m) [Boom]
                                        221.1 ft (67.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                          185.0 ft (56.4 m) [Jib]
      5-section long boom: 41.0 ft ~ 167.3 ft (12.5 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gt-1200xl-2
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsTruck Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3765
    • Largeur (mm)2590
    • Profondeur (mm)14800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)40780
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue