Publier vos produits
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Même excellent transporteur, deux options flexibles !

    Tadano a lancé deux nouvelles grues tout-terrain afin de répondre aux exigences des clients et aux besoins d'un marché mondial.
    Les deux modèles combinent un transporteur compact pour une meilleure maniabilité et des performances de conduite améliorées.
    Vous apprécierez également les nombreuses améliorations apportées au GR-550XLL et au GR-550XLS, notamment une meilleure accessibilité, un respect de l'environnement et une grande facilité d'entretien.
    Tadano est convaincu que ces nouvelles solutions s'avéreront parfaitement adaptées à votre prochain projet.

    Spécification
    • Crane capacity: 51 metric ton
      Max. lifting height: 42.4 m [Boom]
                                        56.0 m [Jib]
      Max. working radius: 35.6 m [Boom]
                                            45.5 m [Jib]
      5-section long boom: 11.1 m ~ 42.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gr-550xll-3
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsRough Terrain Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3865
    • Largeur (mm)2960
    • Profondeur (mm)13390
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)38020
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue