Publier vos produits
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie
    Taghell

    SKYFLOOR BB - Plancher vitré praticable | Verre piétonnier | Vitrage de galerie

    SKYFLOOR BB – LE SOL EN VERRE MARCHABLE

    Le SKYFLOOR BB est le sol en verre praticable idéal pour l'intérieur d'un bâtiment ou pour une installation sous des auvents de terrasse extérieurs indépendants. Ce verre, délicatement encadré d'acier inoxydable, s'intègre harmonieusement aux espaces existants et aux constructions neuves.
    Ce sol en verre, qui peut être installé sans seuil, permet de créer des espaces de vie aérés et ouverts, tout en préservant la luminosité et la hauteur sous plafond. Ainsi, les espaces de vie ou les terrasses s'étendent en toute transparence.
    La baie vitrée SKYFLOOR BB – ce système de sol en verre modulaire et complet – répond aux exigences les plus élevées en matière de design et de transparence, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces intérieurs ou les espaces extérieurs non isolés.

    Spécification
      • Intégrable aux bâtiments existants et neufs
      • Vitrage non isolé pour les espaces intérieurs
      • Vitrage non isolé pour les espaces extérieurs
      • Résistant aux charges et au passage fréquent
      • Installation rapide et facile
      • Sans appui de fenêtre
      • Formes, couleurs et dimensions personnalisables
      • Conception personnalisée du cadre intérieur
      • Système durable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyfloor-bb-walk-on-floor-glazing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière

    Disponibilité de la région

    L'Europe