Publier vos produits
SKYFLOOR BH - Puits de lumière vitré accessible à pied | Puits de lumière
Taghell

SKYFLOOR BH - Puits de lumière vitré accessible à pied | Puits de lumière

SKYFLOOR BH - LA VISIÈRE D'ATRICULTURE PRATIQUE

Les sous-sols sont généralement sombres. C'est pourquoi on y installe des fenêtres permettant l'accès à la lumière naturelle par des puits de lumière, tout en protégeant de la pression du sol. Le SKYFLOOR BH garantit un apport maximal de lumière dans les sous-sols. L'espace reste accessible, préservant ainsi l'espace extérieur et la circulation. Le rendement lumineux et l'esthétique des puits de lumière classiques sont souvent insatisfaisants en raison de leurs grilles en acier massif. Le SKYFLOOR BH représente la solution optimale : un plancher vitré praticable et une couverture de puits de lumière. La grille existante est remplacée par une couverture vitrée praticable, encadrée d'acier inoxydable brossé. La lumière naturelle peut ainsi pénétrer dans le sous-sol sans obstacle, pour un rendement lumineux maximal. Le puits de lumière et la pièce adjacente restent ventilés grâce à une grille de ventilation murale. Le SKYFLOOR BH est doté d'un canal d'évacuation intégré permettant d'évacuer les eaux pluviales à l'extérieur du puits de lumière.

Spécification
    • Résistant aux charges et à la circulation piétonne
    • Sortie d'eau limitée
    • Ventilation pour la circulation de l'air
    • Diverses options de fixation murale
    • Installation rapide et facile
    • Sans seuil
    • Formes, couleurs et dimensions personnalisables
    • Intégrable aux bâtiments existants et neufs
    • Système durable
    • Entretien réduit
Spécifications techniques
  • Réference unique.skyfloor-bh-the-walk-in-atrium-glazing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière