Publier vos produits
SKYFLOOR BL - vitrage de puits de lumière
Taghell

SKYFLOOR BL - vitrage de puits de lumière

SKYFLOOR BL - COMBINAISON DE COUVERCLE DE PUITS DE LUMIÈRE ET DE PLANCHER EN VERRE | Puits de lumière praticable

Les sous-sols sont généralement sombres. C'est pourquoi on y installe des fenêtres permettant l'accès à la lumière naturelle par des puits de lumière, tout en protégeant des intempéries. Le SKYFLOOR BL garantit un apport maximal de lumière dans les sous-sols. L'espace reste accessible, sans gêner le jardin ni la circulation. Le rendement lumineux et l'esthétique des puits de lumière classiques sont souvent insatisfaisants en raison de leurs grilles en acier rigides. Le SKYFLOOR BL représente la solution optimale : un plancher en verre praticable et un couvercle de puits de lumière. La grille existante est remplacée par un couvercle en verre praticable, encadré d'acier inoxydable brossé. La lumière naturelle peut ainsi pénétrer dans le sous-sol sans obstacle, pour un éclairage maximal. Le puits de lumière et la pièce adjacente restent ventilés grâce à une grille de ventilation murale.

Spécification
    • Résistant aux charges et à la circulation piétonne
    • Ventilé pour une bonne circulation de l'air
    • Diverses options de fixation murale
    • Installation rapide et facile
    • Sans seuil
    • Formes, couleurs et dimensions personnalisables
    • Intégrable aux bâtiments existants et neufs
    • Système durable
    • Entretien minimal
Spécifications techniques
  • Réference unique.skyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière