Publier vos produits
Le Bananier - Pot Sable. Plante Artificielle
Le Bananier - Pot Sable. Plante Artificielle
    Tanaman

    Le Bananier - Pot Sable. Plante Artificielle

    4.9 sur 5 étoiles4.9(30 Avis)

    Le Bananier (H.200 cm) assemblé dans un pot cylindrique gris, en Fiberstone (D. 55 cm x h. 47 cm). L'habillage de finition est en écorces de pin.

    Cette plante peut être ignifugée avec un certificat français.

    Spécification
    • Avec ses grandes feuilles luxuriantes, réalistes et parfaitement détaillées, ce bananier évoque l'exotisme et la fraîcheur de la nature sans les contraintes d'entretien. Sa hauteur généreuse apporte une sensation de grandeur et de verdure apaisante, idéale pour illuminer une entrée ou un bureau.Le pot en fiberstone, un matériau à la fois robuste et léger, se distingue par sa finition grise élégante et moderne, s'adaptant facilement à tout type de décor. La texture subtile du pot ajoute une touche contemporaine, offrant un contraste parfait avec le vert intense du feuillage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • Famille de produitsPotted Plants
    • Groupe de produitsPotted plants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2050
    • Largeur (mm)1650
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
    • Description de l'Uniclass 2015Artificial trees

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)