Publier vos produits
Le Lyrata - Pot Oyster. Plante artificielle
Tanaman

Le Lyrata - Pot Oyster. Plante artificielle

Une plante, de 110 cm de hauteur, avec de belles feuilles en forme de goutte en tergal et un tronc en fibre et habillage. Elle est intégrée dans un pot effet bois design en Ficonstone, avec un habillage de finitions en galets gris. (D. 42 cm x H. 36 cm).

Cette plante peut être ignifugée avec un certification français M1.

Spécification
  • Le lyrata c'est la touche exotique et design par excellence. Dans son pot marron arrondi, il gagne en originalité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.the-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • Famille de produitsPotted Plants
  • Groupe de produitsPotted plants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
  • Description de l'Uniclass 2015Artificial trees
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)