Publier vos produits
Bac séparateur L. Quito Tropicale 100 cm - Bac Noir. Plante artificielle
Bac séparateur L. Quito Tropicale 100 cm - Bac Noir. Plante artificielle
Bac séparateur L. Quito Tropicale 100 cm - Bac Noir. Plante artificielle
    Tanaman

    Bac séparateur L. Quito Tropicale 100 cm - Bac Noir. Plante artificielle

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)

    Ref A-J3-FB4
    Un bac séparateur, de 100 cm de hauteur, composé d'asparagus, romarins, fougères et hoyas en PE recyclable et habillage en écorces de pin, dans un bac noir en fiberstone (L. 80 cm x l. 25 cm x H. 80 cm).

    Spécification
    • Une composition de quatre plantes : asparagus, romarins, fougères et hoyas assemblés dans un bac haut noir mat.

      Nos plantes peuvent être ignifugées avec un certificat M1 français.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Famille de produitsPotted Plants
    • Groupe de produitsPotted plants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)