Publier vos produits
Le Zamia - Pot Terracotta. Plante artificielle
Tanaman

Le Zamia - Pot Terracotta. Plante artificielle

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)

Le Zamia (H.130 cm) assemblé dans un pot rond terracotta, en Ficonstone (D. 40 cm x h. 44 cm). L'habillage de finition est en terre végétale.

Cette plante peut être ignifugée avec un certificat français M1. 

Spécification
  • Un joli pot rond à l'effet ondulé accueille une plante aux tiges rigides avec des petites feuilles

Spécifications techniques
  • Réference unique.the-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • Famille de produitsPotted Plants
  • Groupe de produitsPotted plants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)